Publicar produtos
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60

    Berlino Crema 60X60

    Traduzido por Google,
    Berlino Crema 60x60 transmite uma sensação de amplitude e luminosidade em todas as superfícies. Seu acabamento claro e atemporal realça a sensação de limpeza e sofisticação, tornando-o a escolha ideal para construtoras que buscam valor estético e durabilidade para projetos de grande escala.
    Especificação
    • Name: BERLINO CREMA 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors, also suitable for walls. Installation Areas: All internal areas of the home (shower, stairs, balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, low-traffic commercial premises, private offices, social rooms, hair salons, and small to medium-sized restaurants. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203211-berlino-crema-60x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText