Publicar produtos
Cervino 30X60
Cervino 30X60
Cervino 30X60
Cervino 30X60

    Cervino 30X60

    Traduzido por Google,
    O branco absoluto no formato Cervino 30x60, projetado para suportar alto tráfego sem perder a pureza e a sobriedade do seu acabamento fosco. Uma superfície atemporal e versátil que combina resistência técnica com elegância minimalista, ideal para projetos onde durabilidade e estética devem caminhar juntas.
    Especificação
    • Name: CERVINO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, private offices, low-traffic commercial premises, social rooms, and small to medium-sized restaurants. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203212-cervino-30x60
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de produtos30X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText