Publicar produtos
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified

    Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    Morandi é um revestimento cimentício moderno com efeito madeira em cores clássicas que adiciona um toque de elegância a qualquer ambiente e combina com praticamente qualquer cor. Os tons de cinza trazem luminosidade, modernidade e amplitude a qualquer espaço, enquanto o acabamento fosco e o efeito esculpido conferem versatilidade a todos os seus ambientes. Graças ao seu grande formato retificado de 58,4 x 118,4 mm, cada peça é única, criando um visual distinto e exclusivo para seus espaços. Sua classificação de resistência ao tráfego de 4 permite a instalação em qualquer ambiente interno, seja em residências ou estabelecimentos comerciais, sendo sua principal característica a resistência ao tráfego de pedestres. Possui quatro faces diferentes.
    Especificação
    • Name: MORANDI PLOMO 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, commercial premises without direct access to the exterior, low traffic, and offices. ANSI Classification: Not available in the visible document fragment. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única230021-morandi-plomo-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela