Publicar produtos
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60

    Diamante Royal Blanco Rectified 60X60

    Traduzido por Google,
    Descubra a inovação em revestimentos para pisos com Diamante Royal Blanco, um revestimento cerâmico de última geração com dureza e resistência superiores. Ideal para restaurantes, escritórios, hotéis e muito mais. Seu tom branco tradicional e resistência ao desgaste o tornam perfeito para qualquer ambiente interno, reduzindo os custos de manutenção. Eleve seus espaços com a excelência de Diamante Royal Blanco, a escolha moderna e durável.
    Especificação
    • Name: DIAMANTE ROYAL BLANCO CYR 60X60 PRIMER. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única230032-diamante-royal-blanco-rectified-60x60
    • Familia de productoFlat
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText