Publicar produtos
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified

    Colonatta 60X60 Rectified

    Traduzido por Google,
    Nosso revestimento cerâmico brilhante Colonatta 60x60 recebe o nome de uma das regiões com as mais prestigiadas pedreiras de mármore da Itália e do mundo. Seu design se inspira nos diferentes estilos de mármore encontrados na região e apresenta um padrão sutil que remete ao famoso mármore Calacatta, com veios dourados e cinza que criam um contraste que evoca exclusividade para qualquer projeto. "Nosso revestimento cerâmico brilhante Colonatta 60x60, que leva o nome de uma das mais renomadas pedreiras de mármore da Itália e do mundo, reflete a riqueza de estilos encontrados nesta área em seu design. Inspirado no famoso mármore Calacatta da região, seu padrão sutil é composto por veios dourados e cinza, criando um contraste que exala exclusividade, ideal para valorizar qualquer projeto."
    Especificação
    • Name: COLONATTA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231022-colonatta-60x60-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte