Publicar produtos
Bluestone - Porcelain Tiles
Bluestone - Porcelain Tiles
Bluestone - Porcelain Tiles

    Bluestone - Porcelain Tiles

    Traduzido por Google,

    Com Bluestone, Landmark redefine as tradições de design de espaços interiores e exteriores. A coleção está disponível em uma rica variedade de cores, acabamentos, tamanhos e espessuras, celebrando a aparência distinta da pedra da Pensilvânia. Bluestone combina perfeitamente o porcelanato de 9 mm para aplicações internas com folheados de porcelana decorativos para design de paredes e a resistência dos pavimentos de porcelana Frontier20, criando um mundo de aparência Bluestone incomparável para projetos arquitetônicos contemporâneos.

    Cores: Bluestone Blue Select, Bluestone Thermal Blue Select, Bluestone Full Color

    Tamanhos: 12"x24" / 24"x48" / Mosaico A / Mosaico D Hexágono

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabluestone
    • Familia de productoPorcelain Tiles
    • Grupo de produtosDesign Work
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniclassPorcelain Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States