Publicar produtos
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified

    Ginevra 60X60 Rectified

    Traduzido por Google,
    Nosso revestimento cerâmico brilhante Ginevra 60x60 é um dos nossos designs mais conceituais, pois buscamos criar uma peça que capture a essência do mármore, inspirada nas ondas do oceano. Nosso objetivo é transmitir a fluidez e o magnetismo das ondas para criar espaços dinâmicos e, ao mesmo tempo, tranquilos. Seu acabamento brilhante e bordas retificadas o tornam uma excelente escolha para qualquer ambiente interno da sua casa.
    Especificação
    • Name: GINEVRA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231024-ginevra-60x60-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte