Etimologicamente, “Donata” significa “Presente de Deus”, e em nossa busca por criar espaços de bem-estar, desenvolvemos uma peça que transmite pureza e paz espiritual graças ao seu tom claro e à luminosidade que proporciona aos ambientes. Seus veios suaves complementam a composição com um design sutil que adiciona um toque diferenciado sem sobrecarregar visualmente. Ideal para qualquer projeto de interiores, seja residencial ou comercial, Donata transformará seus espaços em um oásis de tranquilidade, com garantia de 10 anos. “Em sua raiz etimológica, 'Donata' revela seu significado como 'Presente de Deus'. Com a aspiração de criar ambientes de bem-estar, desenvolvemos este revestimento cerâmico brilhante que exala pureza e paz espiritual através de seu tom claro e do brilho que ilumina cada canto. Os veios suaves, em uma composição sutil, adicionam um toque diferenciado sem sobrecarregar visualmente. Perfeito para projetos de interiores, sejam residenciais ou comerciais, Donata eleva seus espaços a lugares de serenidade. Além disso, garantimos sua qualidade com uma garantia de 10 anos.”
Especificação
Name: DONATA 60X60 CYR PRIMERA.
Format: 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports).
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry).
Traffic: General Commercial (PEI Class 05).
Thickness: 0.83 cm.