Publicar produtos
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified

    Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified

    Traduzido por Google,
    O Tivolli, inspirado no majestoso travertino de Tivoli, é uma das pedras mais apreciadas na construção ornamental devido à sua beleza e durabilidade. Essas qualidades são a essência do nosso Tivolli de grandes formatos, um produto que se destaca pelo seu design requintado e acabamentos de alta qualidade, oferecendo um resultado verdadeiramente único.
    Especificação
    • Name: TIVOLLI 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower and stairs; patios, terraces, public transit sidewalks, exterior of commercial swimming pools, saunas, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231067-tivolli-58-4x118-4-dual-rectified
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte