Publicar produtos
Caristo 60X60 Rectified
Caristo 60X60 Rectified

    Caristo 60X60 Rectified

    Traduzido por Google,
    “A majestade do mármore Cipolino nos seus espaços.” Inspirado na nobreza do mármore Cipolino, extraído na ilha grega de Eubeia, este revestimento cerâmico de 60x60 recria a beleza de seus veios cinzentos e base escura em um acabamento Cristal Lux de alto brilho. Seu formato clássico e design elegante o tornam uma escolha atemporal para residências e projetos comerciais que buscam um toque de distinção. Reviva a grandiosidade da arquitetura clássica em seus pisos com este revestimento brilhante.
    Especificação
    • Name: CARISTO 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231072-caristo-60x60-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela