O produto FERRARA GRIS, da categoria NATURAL da nossa nova coleção DIVERSA, inspira-se na tendência LITTLE BIG, onde o maximalismo se manifesta em peças de grandes dimensões. Com esta tendência, a Cerámica Italia renova mais uma vez o seu portfólio no formato 58,4x118,4, o maior produto fabricado em todo o país, recriando desenhos naturais com grande precisão e realismo nas grafologias, que geram um impacto visual e convidam ao toque. Com este formato, procuramos levar a cerâmica a novos espaços institucionais e comerciais, demonstrando a nossa DIVERSIDADE não só em design, tendências e formatos, mas também em espaços não convencionais.
Especificação
Name: FERRARA GRIS 58.4X118.4 CYR PRIMERA.
Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular.
Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls.
Installation Areas: All areas of the home including showers, stairs, and balconies. Lobbies, fixed points, low-traffic commercial premises, offices, social rooms (indoor and covered outdoor), hair salons, and restaurants with open or closed kitchens.
ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard).
Traffic: Moderate Commercial.
Thickness: 0.97 cm.