Publicar produtos
Giorno 58.4X118.4 Rectified
Giorno 58.4X118.4 Rectified
Giorno 58.4X118.4 Rectified

    Giorno 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    “Giorno”, que significa “dia” em português, resume perfeitamente as características deste produto. Seu brilho singular e a cor branca, inspirados no mármore Calacatta, fazem dele o complemento ideal para iluminar momentos especiais em sua casa. Renove seu espaço com Chiara 58x118, parte da nossa inovadora linha Ceranatto, conhecida por sua excepcional resistência e brilho “Cristal Lux” de última geração. Viva com tranquilidade graças à nossa garantia de 10 anos.
    Especificação
    • Name: GIORNO 58.4X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Includes lobbies, fixed points, offices, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, educational institutions, supermarkets, and indoor social rooms. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231076-giorno-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte