Publicar produtos
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified

    Beton Crema 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    Cimento em tons neutros e atemporais com forte apelo universal. Com nosso acabamento inovador, que pode ser usado em ambientes internos e externos, você se sentirá mais seguro e relaxado em diferentes espaços, pois seu revestimento aumenta a fricção ao contato com o produto, reduzindo a possibilidade de quedas ou escorregões. Seu tom neutro torna este produto a escolha ideal para combinar com qualquer outra cor, acessório, acabamento ou decoração em sua casa ou projeto.
    Especificação
    • Name: BETON CREMA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, residential porches, swimming pool exteriors (commercial and residential), bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. Not applicable for shopping mall circulation or terminals. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231080-beton-crema-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte