Publicar produtos
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified

    Beton Rock 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    Cimento em tons neutros e atemporais com forte apelo universal. Com nosso acabamento inovador, que pode ser usado em ambientes internos e externos, você se sentirá mais seguro e relaxado em diferentes espaços, pois seu revestimento aumenta a fricção ao contato com o produto, reduzindo a possibilidade de quedas ou escorregões. Seu tom neutro torna este produto a escolha ideal para combinar com qualquer outra cor, acessório, acabamento ou decoração em sua casa ou projeto.
    Especificação
    • Name: BETON ROCK 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, commercial and residential pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231081-beton-rock-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela