Publicar produtos
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    Nox Nero é uma releitura contemporânea do mármore escuro mais profundo. Sua superfície fosca, sedosa ao toque, contrasta com grafismos intensos que evocam a geologia viva da pedra, com veios minerais em tons de carvão, óxidos e quartzo espalhados como fragmentos de luz na escuridão. Projetado no formato 58x118, suas proporções generosas permitem que os ricos grafismos se desdobrem naturalmente em espaços sofisticados, adicionando personalidade sem sobrecarregar. Busca transmitir uma sensação de luxo discreto e elegância mineral.
    Especificação
    • Name: NOX NERO 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231100-nox-nero-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText