Publicar produtos
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified

    Attico Tecnico 60X60 Rectified

    Traduzido por Google,
    Uma superfície projetada para suportar movimento constante sem perder a elegância essencial do minimalismo. Inspirada na sobriedade do cimento, sua grafia suave e o tom quente de bege acinzentado proporcionam uma estética limpa, atemporal e versátil. Graças ao seu formato 60x60 e desempenho técnico, o ATTICO TECNICO 60X60 CYR é a escolha perfeita para espaços comerciais de alto tráfego, escritórios, áreas comuns e zonas onde design e durabilidade devem caminhar juntos.
    Especificação
    • Name: ATTICO TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: Internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, high-traffic commercial premises, offices, educational institutions, and low-complexity hospitals. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231103-attico-tecnico-60x60-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)97
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte