Publicar produtos
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified

    Castel Tecnico 60X60 Rectified

    Traduzido por Google,
    O nosso pavimento cerâmico CASTEL combina tons de cinza que evocam a elegância intemporal da arquitetura mediterrânica. O seu design flui através de nuances de cinza quente, criando ambientes sofisticados e versáteis. Para além da sua estética, o CASTEL oferece segurança em zonas húmidas e a tranquilidade de uma garantia de 10 anos, permitindo-lhe desfrutar de cada espaço com paz de espírito e estilo.
    Especificação
    • Name: CASTEL TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 59.7 cm x 59.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Areas: All internal areas of the home (shower, stairs, balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, high-traffic commercial premises, offices, educational institutions, low-complexity hospitals, mini-markets, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231105-castel-tecnico-60x60-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)97
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte