Publicar produtos
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified

    Creta Arena 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    A pedra bege traz aconchego e versatilidade, evocando a serenidade da natureza em qualquer ambiente. Projetada para pisos de tráfego 4 com acabamento DUAL, garante segurança e durabilidade tanto para aplicações internas quanto externas. Graças ao seu efeito Natural Touch, realça texturas genuínas e nuances suaves, criando espaços atemporais que convidam à harmonia e ao conforto, sem perder a força da pedra natural.
    Especificação
    • Name: CRETA ARENA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: General patios, residential porches, and residential terraces (including open terraces), pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, and outdoor social rooms. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet, according to ANSI A326.3 standard. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231111-creta-arena-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte