Publicar produtos
Itria Beige 60X60 Rectified
Itria Beige 60X60 Rectified
Itria Beige 60X60 Rectified

    Itria Beige 60X60 Rectified

    Traduzido por Google,
    Inspirada no aconchego dos tons terrosos, a linha Itria Bege 60x60 da Cerámica Italia cria uma atmosfera acolhedora e elegante, ideal para espaços residenciais e comerciais.
    Especificação
    • Name: ITRIA BEIGE 60X60 RECT PRIMERA. Format: 60.4 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: The document specifies "$N/A$" for this section, but according to its ANSI classification (Interior Wet Plus), it is technically suitable for indoor areas that may be wet.ANSI Classification: Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.86 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única593078-itria-beige-60x60-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte