Publicar produtos
Single Hollow Clay Brick 25 cm
Arquivado

Single Hollow Clay Brick 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT25
  • Familia de productoHollow Clay Brick
  • Grupo de produtosTraditional
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)240
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 11
  • Título OmniclassCommon Bricks
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION