Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
charlottepipe/products/218cda8b-c5e1-4eaf-87c4-11580613963c
Início
Categorias
Canalização
Tubos
Floor Drain Adj Top 5in Round Grate CPVC AW 1500C
Disponível em Estados Unidos
Charlotte Pipe and Foundry
Seguir
Floor Drain Adj Top 5in Round Grate CPVC AW 1500C
3.2
(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
1 1/2 x 5 CPVC AW DRENO DE PISO GRADE DE CPVC
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
aw1500c
Familia de producto
Fittings
Grupo de produtos
CPVC Fittings
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-01-01
Número de edição
1
Largura (polegadas)
1.5
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.pspipe.com/charlotte-pipe-foundry/
Relacionado
Relacionado
Material principal
PVC
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Tubos
Uniclass 2015 Código
Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Descrição
Pipe fitting
Número OmniClass
23-27 43 00
Título Omniclass
Pipe Fittings
Produtos parecidos
Watts
Water Hammer Arrestors - 15M2
4.7
(
21
)
Descarregar
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
20
)
Descarregar
Orion
FD-3 Floor Drain with Integral Trap - Blueline Socket Fusion
5.0
(
6
)
Descarregar
Watts
Plastic Pipe Sleeves - PS Series
Descarregar
IPS Corporation
ProVent StackVent (Double Opening) - 3″ Stack Fitting
Descarregar
Orion
Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH
Descarregar