Publicar produtos
Water Hammer Arrestors - 15M2
Watts

Water Hammer Arrestors - 15M2

4.7 de 5 estrelas4.7(21 avaliações)
Traduzido por Google,
Os supressores de golpe de aríete da série 15M2 são usados em aplicações comerciais e industriais para controlar o choque de pressão da água e evitar condições de golpe de aríete. Consiste em um corpo de cobre, vedações e anéis de vedação em EPDM, pistão de polipropileno e conexões de extremidade do adaptador de latão hexagonal NPT para fácil instalação. A série 15M2 é carregada com ar de fábrica e não é recarregável. A câmara selada evita a perda de ar para a água e garante uma vida longa e sem problemas. Ele pode ser instalado em sistemas de encanamento novos ou existentes em locais ocultos com um T de tubo padrão em qualquer ângulo. A Série 15M2 é ideal para máquinas de lavar louça comerciais, lavadoras de roupas e torneiras de fechamento rápido. ASSE e ANSI aprovado, certificado PDI e listado pela IAPMO. Pressão Máxima de Trabalho: 150psi (10,6 bar).
Especificação
  • Body Material: Copper
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded
    Industry Standards: Listed by IAPMO, ASSE 1010 approved, ANSI A112.26.1M approved, PDI WH201 approved and certified.
    Working Pressure: 150psi (10.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F to 180°F (0.5°C to 82°C)Keywords: electronic controller, high capacity softener, iron reduction, sediment filtration, whole house water softener system, 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 0.5 gpm laminar flow, 1.5 gpm, 105, 115, 205, 2piece ball valve, 6 inch lever handle, ada compliant, advance thermal actuator, aerator, ag, air gap, asse 1070, assembly, backflow, ball valve, brushed nickel, bypass, check, checkvalve, chrome, deck plate, detector, dispenser, double, doublecheck, faucet, fbv, filter system dispenser, filtration faucet, gooseneck spout, hydroguard temptap, kit, laminar flow, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with tee handle, lead free faucet, lead free valve, lf, non ag, non air gap, oil rubbed bronze, preventer, repair, reverse osmosis faucet, ro faucet, self contained cartridge, stainless steel, strainer, tempered water, temptap, thermostatic faucet, valve, vandal resistant, vandal resistant aerator, vlv, watts
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7137
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosWater Hammer Arrestors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States