Publicar produtos
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack

    Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack

    Traduzido por Google,
    Rack de equipamento de montagem em parede para serviço pesado


    • 12-24 roscas laminadas em espaçamento de 5/8”-5/8”-1/2” (15,9 mm -15,9 mm - 12,7 mm), ambos os lados
    • Os espaços de montagem em rack são marcados e numerados
    • Feito de alumínio leve e de alta resistência
    • Inclui (50) parafusos de montagem nº 12-24. Os racks pintados de preto são enviados com parafusos pretos; outros racks são enviados com parafusos de zinco
    • Suporta até 158,8 kg (350 lb) quando montado com segurança na parede ou na placa traseira


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacpi-heavy-duty_wall-mount_equipment_rack
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de produtosWall-Mount Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-12-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCNetwork cable
    • Código UNSPSC26121609
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power products and wiring accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Número OmniClass23-35 33 23 13
    • Título OmniclassVertical Electrical Racks
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution