Publicar produtos
CUBE-iT® Wall-Mount Cabinet
CUBE-iT® Wall-Mount Cabinet

    CUBE-iT® Wall-Mount Cabinet

    3.4 de 5 estrelas3.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Gabinete de parede CUBE-iT® O gabinete oferece uma solução de armazenamento articulada, segura e fácil de instalar para equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (ICT). O design atraente, os recursos de segurança e a variedade de kits de ventiladores opcionais o tornam ideal para áreas públicas ou salas de equipamentos com espaço limitado.

    Características principais

    • O design articulado em três partes permite acesso e manutenção na parte frontal e traseira do equipamento
    • Uma única trava e chave (CH751) na porta frontal fornece acesso a todo o gabinete
    • O painel traseiro inclui orifícios de 1" (25,4 mm) e 3" (76 mm) e pode aceitar conduítes de 3/4" (19 mm) e 2,5" (63,5 mm). Os orifícios de 3" (76 mm) incluem proteção de borda ilhós
    • O painel traseiro apresenta braçadeiras e pontos de fixação para suportes de montagem em rack de acessórios
    • Listado UL® 2416, classificação de carga de 300 lb (136 kg)
    • Mecanismo de trava interna protege o painel traseiro; perfil fino não afeta o espaço de cabeamento
    • O design da dobradiça permite que o instalador remova o painel traseiro para facilitar a instalação na parede
    • O corpo do gabinete inclui um par de trilhos de montagem de equipamento com rosca EIA de 19" de profundidade ajustável
    • O orifício de passagem do cabo com uma vedação de escova opcional o torna ideal para instalações de retrofit
    • O kit opcional de ventilador duplo de baixo decibel (31 dB) oferece operação silenciosa enquanto resfria o equipamento
    • O recurso de colagem preparado na fábrica oferece conveniência e reduz o tempo de instalação
    • Navios totalmente montados
    Especificação
    • SPECIFICATIONS


      ADVANTAGES
      Description Wall-mount enclosure with lockable front door and swing-out rear access to equipment
      Use For indoor use only, in environmentally controlled areas; may not be used outdoors, in harsh
      environments, or in air-handling spaces
      Available

      Sizes
      • Heights: 24" (610 mm), 36” (910 mm), and 48" (1220 mm)
      • Widths: 24" (610 mm); 19" EIA rack-mount
      • Depths: 18" (460 mm), 24" (610 mm), 30" (760 mm)
      Usable Interior Space
      • Heights: 12U, 19U, 26U
      • Widths: 19" EIA rack-mount
      • Depths: refer to dimensional drawings on page 2

      Cable Access
      • (8) 1" (25.4 mm) and 3" (76 mm) knockouts, 4 top/4 bottom. Knockouts can accept 3/4” (19 mm) or 2.5” (63.5 mm) conduit
      • (4) Edge-protection grommets are included for the 3" (76 mm) knockouts
      • Removable top/bottom panel on rear panel *Can't remove while under load; must remove center chassis
      • (1) Rectangular knockout, 9"W x 2.2"D (230 mm x 55 mm)

      Equipment Support
      (1) Pair L-shaped equipment mounting rails in the main cabinet body
      • 19"W, EIA-310-D compliant
      • Universal hole pattern, 5/8"-5/8"-1/2" vertical hole spacing
      • Threaded #12-24 equipment mounting holes
      • 5"D (130 mm) rear panel punched to accept accessory equipment mounting brackets, see dimensional drawings on page 2
      • Includes 50 each #12-24 equipment mounting screw

      Keywords: Switch wall-mount cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacube-it_cabinet_system
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de produtosWall-Mount Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCSegmento de cabos
    • Nome UNSPSCNetwork cable
    • Código UNSPSC26121609
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_22_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable distribution cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201427 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 33 23 13
    • Título OmniclassVertical Electrical Racks
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia