Publicar produtos
Wall Angle Support Kit Cable Runway
Wall Angle Support Kit Cable Runway

    Wall Angle Support Kit Cable Runway

    Traduzido por Google,

    O ângulo de suporte de aço de 2" x 2" x 0,105" (50 mm x 50 mm x 2,67 mm) foi projetado para a montagem em parede de larguras específicas de passagem de cabos.

    Kit é composto por:

    • (1) ângulo da parede
    • (2) Parafusos J de 5/16-18 x 2-1/4"
    • (2) 5/16-18 porcas sextavadas
    • (2) 5/16 arruelas de pressão
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacpi-wall-angle-support-kit-cable-runway
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de produtosCable Pathway
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCNetwork cable
    • Código UNSPSC26121609
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power products and wiring accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution