Publicar produtos
CPI’s OCP Open Rack V3 (ORV3-44OU)

CPI’s OCP Open Rack V3 (ORV3-44OU)

Traduzido por Google,

Descrição do produto

O OCP Open Rack V3 (ORV3) da Chatsworth Products (CPI) oferece uma plataforma de infraestrutura flexível e compatível com OCP, projetada para suportar requisitos de IA e computação de alta densidade, ao mesmo tempo que proporciona um caminho escalável para o crescimento futuro. Combinando a experiência em engenharia da CPI com suas instalações de fabricação nos EUA, o ORV3 da CPI ajuda os clientes a atender aos requisitos de implantação atuais, adaptando-se às demandas computacionais em constante evolução.

O ORV3 da CPI é um rack personalizável e compatível com OCP para implementações de IA, HPC e computação de alta densidade. Escolha entre alturas de 44U e 48U e duas profundidades de rack, e selecione opções de montagem de equipamentos, gerenciamento de cabos, contenção e distribuição de energia para atender aos seus requisitos de implementação.



Especificação
  • Key Features and Benefits

    • Flexible Height and Depth Selection
      Choose 44OU or 48OU equipment space with a 42.0-inch or 47.2-inch rack depth. Black and Glacier White finishes support deployment preferences, with customer-specific customization available.
    • Open Rack and EIA Equipment Compatibility
      Support equipment using 48 mm OpenU spacing. Optional 19-inch EIA full-height mounting rails or 21-inch-to-19-inch adapter brackets accommodate equipment using EIA-310 rack-unit spacing.
    • Configurable Cable and Containment Accessories
      Integrated front vertical cable lashing panels provide cable-routing attachment points. Select optional side panels, vertical containment, top-of-rack containment (TORC), bottom-of-rack containment (BORC), and rear extensions to complete your configuration.
    • 48V DC Power Solution Options
      Compatible 48V DC power shelves and busbars are available upon request, with factory-installed busbar options. Contact CPI to confirm supported power components for your selected rack configuration.
    • U.S.-Based Manufacturing and Support
      Manufactured in the United States, CPI’s ORV3 combines domestic manufacturing with engineering support and customer-specific configuration capabilities.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacpis-ocp-open-rack-v3-orv3
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosRack Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)90.2
  • Largura (polegadas)23.6
  • Profundidade (polegadas)42
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)370
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede