Publicar produtos
CPI's OCP Open Rack V3 (ORV3) High-Power Rack

CPI's OCP Open Rack V3 (ORV3) High-Power Rack

Traduzido por Google,

O rack de alta potência (HPR) ORV3 da CPI é uma configuração de rack ORV3 que inclui uma extensão traseira, lastro e contenção vertical instalada de fábrica. Disponível nas alturas de 44OU e 48OU, o HPR ORV3 da CPI combina esses componentes em uma configuração para implantações de computação de alta densidade.

O ORV3 da CPI é um rack personalizável e compatível com OCP para implementações de IA, HPC e computação de alta densidade. Escolha entre alturas de 44U e 48U e duas profundidades de rack, e selecione opções de montagem de equipamentos, gerenciamento de cabos, contenção e distribuição de energia para atender aos seus requisitos de implementação.

Especificação
  • Product Description

    CPI’s ORV3 High-Power Rack (HPR) is an ORV3 rack configuration that includes a rear extension, ballast, and factory-installed vertical containment. Available in 44OU and 48OU heights, CPI’s ORV3 HPR combines these components in a configuration for high-density computing deployments.

    Key Features and Benefits

    • Configured Rear Extension
      A 5.2-inch (132 mm) rear extension increases the base rack depth from 42.0 inches (1068 mm) to an overall configured depth of 47.2 inches (1200 mm).
    • Included Ballast
      CPI’s ORV3 HPR configuration includes ballast. The frame ballast kit provides 165 lb (75 kg) of ballast weight for stability.
    • Factory-Installed Vertical Containment
      Vertical containment is included as a factory-installed item in the HPR configuration, rather than being selected as an optional field-installed accessory.
    • Two Equipment Heights
      Choose 44OU or 48OU equipment space in a 23.6-inch-wide rack. Both heights are available in Black or Glacier White.
    • Open Rack Equipment and Power Options
      CPI’s ORV3 architecture supports OpenU equipment spacing, with optional mounting accessories for 19-inch EIA equipment. Compatible 48V DC power shelves, busbars, and factory-installed busbar options are available upon request; contact CPI to confirm component compatibility for your HPR configuration.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacpis-ocp-open-rack-v3-orv3-high-power-rack
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosRack Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)90.2
  • Largura (polegadas)23.6
  • Profundidade (polegadas)42
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Peso líquido (Lbs)370
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede