Publicar produtos
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System

    Motive® Single Sided Vertical Cable Management System

    Traduzido por Google,

    Visão geral da série de produtos

    O Motive™ Cable Manager é uma solução de gerenciamento de cabos avançada e altamente configurável que fornece ajuste ilimitado em qualquer lugar dentro do gerenciador de cabos, otimizando o uso do espaço interno.

    Principais recursos e benefícios

    • A estrutura possui um perfil de alumínio extrudado com trilho central integrado
    • Raios grandes são projetados em muitos dos elementos da estrutura para proteger e suportar os cabos à medida que entram e saem do gerenciador
    • Os pontos de toque são destacados em azul para fácil identificação e ajuste rápido
    • A porta com dobradiça dupla abre para a direita ou para a esquerda e oferece conveniência de apertar para fechar
    • O recurso de gancho na parte interna da porta frontal fornece um local dedicado e seguro para pendurar um medidor de teste
    • Conjuntos do lado esquerdo e direito com guias de cabo em forma de T que se alinham com os espaços da unidade de montagem em rack (U) no rack
    • Conjunto da porta dianteira com dobradiça dupla
    • Montagem de trilho central
    • 2 Hastes Acessórias
    • 4 dedos giratórios de gerenciamento (não incluídos nos gerenciadores de 6" W (150 mm) e 8" W (200 mm))
    • 12 Conjuntos de Cabos Giratórios
    • 4 meias bobinas (não incluídas em 6"W (150 mm) e 8"W (200 mm)
    • Hardware de instalação e montagem
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamotive_single-sided-cable_management_system
    • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
    • Grupo de produtosCable Pathway
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCSegmento de cabos
    • Nome UNSPSCNetwork cable
    • Código UNSPSC26121609
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable management and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201427 11 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
    • Número OmniClass23-35 33 23 13
    • Título OmniclassVertical Electrical Racks
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution