Publicar produtos
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-G6AE2805-5ABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-G6AE2805-5ABCP

Traduzido por Google,

Torneira manual montada no deck com centros de 8"

  • Bica rígida/giratória de 6" (GN6AJKABCP)
  • Saída de pulverização laminar não aerante Econo-Flo™ com compensação de pressão e adaptador, 0,5 GPM (E2805-5JKABCP)
  • Cabo de lâmina de pulso de 4" (par) (317-PRJKCP)
  • Cartucho operacional de compressão Quaturn™, lado esquerdo (377-XTLHJKABNF)
  • Cartucho operacional de compressão Quaturn™, lado direito (377-XTRHJKABNF)
  • Centros fixos de 8"
  • As alças incluem índice codificado por cores
  • Entradas de alimentação NPSM de 1/2" e porca de acoplamento para riser flexível de 3/8" ou 1/2"
  • Cromo polido
  • Peso: 5,125 lb
  • Dimensões da embalagem: 15,88 × 10,25 × 2,62 pol.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única786-g6ae2805-5abcp--manual-sink-faucet
  • Familia de productoManual Sink Faucets
  • Grupo de produtos786 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets