Publicar produtos
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 802-VXKABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 802-VXKABCP

Traduzido por Google,
  • Centros: centros fixos de 4"
  • Série de torneiras: 802
  • Acabamento: Cromado polido
  • Montagem: Deck
  • Categoria do produto: Torneiras manuais para pia
Especificações técnicas
  • Ref.ª única802-vxkabcp--manual-sink-faucet
  • Familia de productoManual Sink Faucets
  • Grupo de produtos802 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets