Publicar produtos
Griffyn 4K50-RGB Pure Laser Projector - 50,000 Lumens, 3DLP, Native 4K
Christie

Griffyn 4K50-RGB Pure Laser Projector - 50,000 Lumens, 3DLP, Native 4K

Traduzido por Google,

Uma maravilha tecnológica que combina a eletrônica superior Christie ® TruLife+, nossa arquitetura proprietária de iluminação a laser RGB pura com resfriamento integrado e um caminho óptico selado para desempenho de iluminação constante, com recursos que certamente impressionarão você.

O Griffyn 4K50-RGB é o projetor de laser puro RGB mais leve e brilhante disponível hoje e está pronto para iluminar qualquer superfície com 50.000 lúmens enquanto opera a 55 dBA com brilho total. O altamente avançado Griffyn ® 4K50-RGB foi projetado para fornecer cores ricas e brilhantes para experiências excepcionais em aplicações exigentes em grandes locais no solo ou no ar.

Excelência em design

Fale sobre expertise em engenharia: este projetor 3DLP ® omnidirecional, compacto e muito potente, tudo em um, oferece nossa mais recente plataforma eletrônica TruLife+™ com conectividade "tudo incluído", eliminando o incômodo de cartões de opção removíveis. A Griffyn também inclui nossa nova convergência eletrônica de cores (ECC), que permite que você ajuste a convergência via controle remoto para um alinhamento de cores fácil e perfeito.

O Griffyn 4K50-RGB novamente eleva o padrão em desempenho de projeção a laser.

Visuais espetaculares

A série Griffyn produz uma gama de cores excepcionalmente ampla, alcançando ~98% do espaço de cores Rec. 2020 — mais que o dobro da cor do Rec. 709 e 50% a mais do que os projetores com capacidade DCI-P3 — para uma experiência aprimorada do público. E a capacidade opcional de alta taxa de quadros (HFR) da Griffyn atinge 120 Hz em resolução 4K ou até 480 Hz com resolução 2K. Pronto para transportar seu público para novos mundos coloridos, a Griffyn não apenas eleva o padrão da projeção a laser RGB puro, mas também o ultrapassa.

Deformação e mistura integradas

O Griffyn 4K50-RGB apresenta o Christie Twist integrado para distorção e mesclagem, o que permite compatibilidade com o Christie ® Mystique ™ , nossa solução automatizada de alinhamento e recalibração baseada em câmera para instalar, alinhar, calibrar e manter rapidamente sistemas de multiprojeção, eliminando horas de trabalho meticuloso”

Principais características

  • Design compacto e completo — Sem resfriadores externos ou racks de laser, com um peso administrável de 197 lbs.
  • Convergência eletrônica de cores (ECC) — ajuste facilmente a convergência de cores por meio do controle remoto para um alinhamento de cores perfeito.
  • Eletrônicos TruLife+ 'all-in' — todas as conexões que você precisa estão integradas
  • Opções de alta taxa de quadros - 4K a 60 Hz padrão. A opção Mirage oferece 4K a 120 Hz ou 4K a 60 Hz por olho para conteúdo 3D. A opção Mirage Pro adiciona mais recursos: 240-480 Hz a resolução 2K e Christie View (visualizador multiconteúdo simultâneo)
  • Operação silenciosa — opera em até 46 dBA.
  • Compatibilidade com lentes 4K — Compatível com todas as lentes Christie4K 3DLP ® ILS4
  • Gama de cores expandida — Produz ~98% do espaço de cores Rec. 2020 para visuais ricos, vibrantes e realistas
  • Omnidirecional — opera em qualquer orientação para flexibilidade de instalação ilimitada
  • Eficiência energética — opera com energia monofásica de 200-240 VCA para menor custo de propriedade
  • Christie Twist ™ — Software integrado de distorção de imagem e mesclagem de multiprojetores
  • Compatível com o software de alinhamento automatizado baseado em câmera Christie Mystique ™ .
  • Suporta Christie Guardian – Correção automática de imagens mescladas invisível e em tempo real enquanto o conteúdo é reproduzido
  • Arquitetura de laser RGB substituível em campo — fácil manutenção e substituição da fonte de luz laser
Especificação
  • ISO lumens: 50,000

    ANSI lumens: 44,500

    Contrast ratio: 5000:1 On/Off with high contrast lens*

    Display type: 3DLP 1.38" DMD

    Resolution: 4K (4096 x 2160)

    Illumination type: RGB pure laser

    * Brightness is reduced up to 30% with use of high-contrast lens, D65 white measured at 23 C (73.4 F), In ambient temperatures up to 30 C

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4k50-rgb-laser-projector
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosGriffyn Series projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Código ETIMEC000690
  • Nome ETIMVideo projector
  • Nome UNSPSCVideo projectors
  • Código UNSPSC45111616
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniclassVideo Projectors