Publicar produtos
65" Secure LCD Panel, 4K UHD, 500 nits, 24/7 Operation
Christie

65" Secure LCD Panel, 4K UHD, 500 nits, 24/7 Operation

Traduzido por Google,

Quando a segurança é sua maior prioridade, os painéis LCD 4K UHD da Série III da Christie® Secure oferecem desempenho, integridade de imagem e confiabilidade em que você pode confiar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com conformidade com as regulamentações TAA e NDAA e arquitetura de firmware segura, levamos a segurança para o governo e a defesa muito a sério.

Projetada para atender às demandas exclusivas dos ambientes de segurança mais exigentes, a Secure Series III é ideal para salas de controle de pequeno a médio porte, salas de situação, centros de treinamento e unidades de comando móveis. Seu design específico elimina as camadas de ataque convencionais e segue rigorosos protocolos de proteção de dados, tornando a Secure Series III nossa linha de telas planas mais seguras de todos os tempos.

Interessado no Secure Series III?

Para clientes nos EUA, entre em contato com um representante da Christie para obter informações sobre o produto ou para fazer um pedido.

O que torna a Secure Series III uma solução LCD confiável?

  • Proteção de firmware criptografado : Todas as atualizações de firmware são assinadas e criptografadas, de forma que apenas o software autorizado possa ser instalado, impedindo o acesso não autorizado, a adulteração e a instalação de malware durante todo o ciclo de vida do produto.
  • Proteção de dados em memória volátil : Todos os dados exibidos na tela são apagados automaticamente quando o monitor é desligado, protegendo assim o conteúdo sensível. A linha Secure Series III atende aos requisitos de "declaração de volatilidade" utilizados em ambientes de alta segurança.
  • Bloqueio de interface configurável : Interfaces como RS-232, LAN, IR e controles de teclado podem ser desativadas conforme necessário para limitar os pontos de acesso e alinhar a tela com as políticas de segurança internas.
  • Qualidade de imagem profissional 4K UHD : Obtenha detalhes nítidos e visuais precisos para mapas, transmissões de vídeo, painéis de controle e conteúdo de missão crítica graças à resolução 4K UHD com 500 nits de brilho e 1 bilhão de cores.
  • Conformidade para projetos governamentais : A Secure Series III está em conformidade com a TAA e a NDAA para atender aos requisitos de aquisição do governo, com certificações adicionais para ambientes profissionais e regulamentados.

Projetada para ambientes de funcionamento contínuo, com fonte de alimentação confiável e desempenho estável, a Secure Series III oferece operação ininterrupta em que você pode confiar.

Projetada para ambientes seguros, a Secure Series III não possui Wi-Fi, capacidade de radiofrequência (RF) nem sistema operacional integrado, ajudando a eliminar as superfícies de ataque comuns, baseadas em software e sem fio, encontradas em telas convencionais.

O tratamento antirreflexo e os amplos ângulos de visão garantem que as informações críticas sejam claramente visíveis de qualquer ponto da sala, mesmo em condições de iluminação desafiadoras.

Exiba até quatro fontes UHD simultaneamente usando os layouts de visualização quádrupla, imagem em imagem ou imagem lado a lado. O recurso de failover de fonte integrado ajuda a manter a visibilidade caso a entrada principal seja perdida, alternando automaticamente para a entrada secundária.

Especificação
  • 4K UHD 3840 x 2160 (16:9) Native resolution

    Direct LED Backlight

    Portrait or landscape Display orientation

    0.372 x 0.372mm Pixel pitch (WxH)

    20.5mm/ 20.5mm/ 20.5mm Bezel size (bottom/side/top)

    500 nits Brightness (typical) - (cd/sq m)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única65in-secure-lcd-panel
  • Familia de productoLCD Panels
  • Grupo de produtosSecure Series III
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 13
  • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors