Publicar produtos
Core Series III - 1.2mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.2mm LED tiles

Traduzido por Google,

O Christie® Core Series III oferece o desempenho e a confiabilidade que você espera com valor ainda melhor, incluindo menor consumo de energia, para um painel de vídeo que é até 40% mais eficiente em termos de energia do que nossos modelos anteriores.

Disponíveis em uma variedade de densidades de pixel, os video walls Core Series III são ideais para instalações de qualquer tamanho onde o preço é um fator, como saguões corporativos, salas de reunião e aplicações de sinalização digital.

Com um design mais leve, o Core Series III é mais fácil de manusear e instalar com nosso sistema de montagem direta em conformidade com a ADA. Com facilidade de manutenção frontal, esses painéis de vídeo LED são fáceis de manter.

E como nossa tecnologia foi projetada para funcionar em conjunto, você pode criar uma solução completa de parede de vídeo LED com o Core Series III que se adapta ao seu espaço e orçamento.

Principais características

  • Disponível em uma variedade de passos de pixel de 0,9 mm a 2,5 mm
  • Suporta profundidade de cor de entrada de até 8 bits quando emparelhado com controladores Christie E510 ou E600
  • Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • 800 lêndeas
  • 100.000 horas (típico)
  • Design de cabo simples e oculto
  • Acesso frontal total para fácil instalação e manutenção
  • Sistema de montagem direta compatível com ADA
  • Menor consumo de energia
  • Peso mais leve

Projetado para trabalhar em conjunto

Com tecnologia de exibição e software de ponta, nossas soluções AV completas são projetadas para oferecer visuais impressionantes, operando de forma integrada, confiável e eficiente. Recursos inteligentes e software avançado facilitam a operação. E por trás dessa tecnologia inteligente está nossa equipe de especialistas, guiando você por todo o processo, do design à implantação.

Nenhum outro fabricante oferece soluções AV completas como nós.

Pacotes facilitados

Escolha entre nossa gama de pixel pitches – ou selecione uma de nossas novas soluções integradas para facilitar ainda mais a especificação de um video wall Core Series III. E com o serviço, suporte e garantia de 3 anos da Christie's, o Core Series III é uma solução confiável para instalações de video wall.

Especificação
  • Pixel pitch: 1.25mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness: (maximum calibrated) 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio: 16:9

    Contrast ratio: (full field) 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacore-series-iii-1_2mm-led-tiles
  • Familia de productoLED Video Walls
  • Grupo de produtosCore Series III
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 17
  • Título OmniclassVideo Walls