Publicar produtos
DWU2400-JS 23,750 lumen, WUXGA, 1DLP laser projector
Christie

DWU2400-JS 23,750 lumen, WUXGA, 1DLP laser projector

Traduzido por Google,

Incrivelmente leve. Extremamente brilhante. Em sintonia com o seu orçamento.

Equipados com uma nova geração de eletrônicos avançados, os projetores a laser Christie® Jazz Series 1DLP atingem todos os tons certos com visuais impressionantes e valor excepcional. O DWU2400-JS oferece 23.750 lúmens de cores vibrantes, pretos mais profundos e contraste realista, tudo isso em um chassi notavelmente compacto, pesando menos de 30 kg.

Principais características

  • Maior brilho para um impacto maior : os níveis de brilho que você deseja a um preço incrível.
  • Design flexível e versátil : com seu formato extraordinariamente compacto e operação silenciosa, é fácil de manusear, instalar e adaptar ao seu espaço.
  • Contraste dinâmico para imagens realistas : mergulhe em um mundo de profundidade e detalhes com uma taxa de contraste dinâmico de 25.000:1.
  • Eletrônica avançada de ponta : o design óptico e HEP DMD de 0,8” da Texas Instruments oferece cor e contraste aprimorados e um sistema de resfriamento mais eficiente.
  • Soluções completas que funcionam para você : a distorção e a mesclagem ficam mais fáceis com o Christie Twist™ integrado para mesclar bordas e empilhar várias imagens com maestria, além do nosso software opcional baseado em câmera Mystique™ que permite alinhar, empilhar e mesclar automaticamente sistemas de vários projetores.
  • Compatível com a Câmera Inteligente Christie : acione o foco automático, calibre automaticamente a cor do projetor, otimize a uniformidade da cor e muito mais.
  • Ampla gama de opções de lentes : com nove lentes intercambiáveis, incluindo ultracurta distância, você pode encontrar a lente que melhor funciona para seu projeto.
  • Experiências 3D imersivas : explore as possibilidades criativas com a funcionalidade 3D ativa.
  • Confiabilidade em que você pode confiar : tenha mais tranquilidade com nossa garantia de cinco anos líder do setor e operação praticamente sem manutenção que trabalha para você 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Especificação
  • ISO lumens: 23,750

    ANSI lumens: 20,000

    Color wheel: 4 segment - 3X speed color wheel

    Contrast ratio: 4,000,000:1 with Christie RealBlack*

    Dynamic contrast: 25,000:1

    Display type: 1 x 0.8" HEP DMD display type


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajazz-dwu2400-js-laser-projector
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosJazz Series projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Código ETIMEC000690
  • Nome ETIMVideo projector
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniclassVideo Projectors