Publicar produtos
MicroTiles LED 0.75mm 4K@120Hz LED tile with P3 color
Christie

MicroTiles LED 0.75mm 4K@120Hz LED tile with P3 color

Traduzido por Google,

A evolução do LED continua. Com o Christie MicroTiles® LED 0,75 mm, você obtém tudo o que espera da nossa revolucionária tecnologia de telas LED, além de novas tecnologias que aumentam a confiabilidade e a eficiência. Oferecendo desempenho visual superior, o modelo de 0,75 mm é ideal para ambientes de visualização próximos e com alto nível de detalhes. Com um pixel pitch ainda menor e uma resolução mais precisa em um espaço menor, você verá a diferença.

Então, libere sua criatividade e crie designs inovadores com o MicroTiles LED. As pequenas placas de LED Click-n-Go ™ exclusivas e sem gabinete podem ser dispostas de maneiras quase ilimitadas, facilitando a atualização de uma parede de LED MicroTiles existente para o modelo de 0,75 mm! Nosso inovador sistema QuickMount ™ exclusivo e compatível com a ADA permite que você monte seu display em praticamente qualquer formato ou tamanho. Aproveite os cantos de 90 graus, tanto internos quanto externos, e as curvas côncavas e convexas.

Um poderoso sistema de 40G e processamento interno de cores de 24 bits permitem suporte para 4K a 120 Hz e compatibilidade real com HDR10-1000, com escala de cinza de até 18 bits. Essa configuração garante um desempenho incomparável que atende às suas necessidades atuais e futuras.

O controlador de parede de vídeo Christie Link E1000 proporciona uma experiência 3D ativa robusta, sem cintilação e sem comprometimentos para o MicroTiles® LED. Com interface web avançada para configuração/controle, suportando fontes de vídeo de até 12 bits, apenas um controlador é necessário para uma parede 4K, o que ajuda a reduzir os custos e a complexidade do sistema. Este aplicativo de exibição de alta qualidade foi projetado para aprimorar a visualização e os processos de design colaborativo quando combinado com nossos modelos MicroTiles LED.

Especifique seu video wall com o designer de LED

Com apenas alguns cliques, você pode projetar uma parede para seu espaço, criar um diagrama de referência simples e gerar uma lista de materiais para poder encomendar tudo o que precisa.

Principais características

Com o novo modelo de 0,75 mm, você obtém tudo o que espera da nossa inovadora tecnologia de display LED, além de:

  • Maior confiabilidade: Os novos modelos são mais confiáveis, fáceis de manter e têm vida útil mais longa com a mais recente tecnologia flip-chip. Fazemos isso virando o chip de cabeça para baixo, dissipando o calor com mais eficiência.
  • Maior eficiência energética: Utilizando tecnologia de economia de energia, os novos modelos reduzem o consumo de energia e oferecem uma tela LED mais eficiente em termos de energia. Essa economia de energia vem do uso da tecnologia de cátodo comum, que distribui a energia proporcionalmente para cada módulo RGB, conforme necessário.
  • Desempenho visual aprimorado: com um pixel pitch mais fino, você obtém melhor acuidade visual, resultando em brilho de até 2000 nits.
Especificação
  • Pixel pitch: 0.75mm

    Pixel configuration: 4-in-1 (4R4G4B)

    Brightness (maximum calibrated): 2,000 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio: 8:9

    Contrast ratio (full field): Greater than 10000:1

    Viewing angle (degrees) - horizontal / vertical: 160 / 140

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamicrotiles-led-0_75-mm
  • Familia de productoLED Video Walls
  • Grupo de produtosMicroTiles LED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 17
  • Título OmniclassVideo Walls

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia