Publicar produtos
MicroTiles LED 1.5mm 4K@60Hz LED tile
Christie

MicroTiles LED 1.5mm 4K@60Hz LED tile

Traduzido por Google,

Liberte sua criatividade e design inovador com as MicroTiles® LED da Christie®. As pequenas placas de LED Click-n-Go ™ exclusivas e sem gabinete podem ser dispostas de maneiras quase ilimitadas, enquanto o inovador sistema QuickMount ™ compatível com ADA permite que você monte seu display em praticamente qualquer formato ou tamanho. Aproveite os cantos de 90 graus, tanto internos quanto externos, e as curvas côncavas e convexas.

Um poderoso sistema de 40G e processamento interno de cores de 24 bits permitem suporte para 4K a 60 Hz e compatibilidade real com HDR10-1000, com escala de cinza de até 16 bits. Essa configuração garante um desempenho incomparável que atende às suas necessidades atuais e futuras.

O controlador de videowall Christie Link E1000 proporciona uma experiência 3D ativa robusta, sem cintilação e sem comprometimentos para o MicroTiles® LED. Com interface web avançada para configuração/controle, suportando fontes de vídeo de até 12 bits, apenas um controlador é necessário para um videowall 4K, o que ajuda a reduzir os custos e a complexidade do sistema. Este aplicativo de exibição de alta qualidade foi projetado para aprimorar a visualização e os processos de design colaborativo quando combinado com nossos modelos MicroTiles LED.


Pacotes de parede de vídeo LED HD Christie MicroTiles

Nossos pacotes de LED Christie MicroTiles ® incluem tudo o que você precisa para integrar um painel de vídeo HD impressionante e perfeito em seu espaço.

Com apenas alguns cliques, você pode projetar uma parede para seu espaço, criar um diagrama de referência simples e gerar uma lista de materiais para poder encomendar tudo o que precisa.

Especificação
  • Pixel pitch: 1.5mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1R1G1B)

    Pixel density: 444,444 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 1,500 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio: 8:9

    Contrast ratio (full field): Greater than 5000:1 or 10000:1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamicrotiles-led-1_5-mm
  • Familia de productoLED Video Walls
  • Grupo de produtosMicroTiles LED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 17
  • Título OmniclassVideo Walls

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia