Publicar produtos
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
    Christie

    Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination

    Traduzido por Google,

    Desempenho incomparável para qualquer outro projetor a laser de fósforo.

    Com sua fonte de iluminação dupla exclusiva, o Christie Sapphire® 4K40-RGBH produz um espectro de luz mais amplo, criando as cores deslumbrantes que o setor ProAV tanto esperava.

    A Sapphire ostenta a beleza da cor P3, a potência de 40.950 lúmens e a nitidez da resolução 4K nativa, proporcionando um desempenho estelar que fará seu público vibrar.

    Ilumine qualquer tela, qualquer palco, qualquer atração.

    O Sapphire foi projetado para qualquer aplicação 2D e todos os formatos 3D ativos e passivos. É compatível com todas as telas, permitindo visualização ideal em telas de ganho padrão, superfícies de projeção traseira e 3D em tela prateada.

    A conectividade que você precisa.

    Todas as conexões de que você precisa estão integradas em nossa mais recente tecnologia TruLife+™: quatro entradas 12G-SDI com conectores BNC de tamanho padrão, quatro conexões DisplayPort, três conexões HDMI e muito mais.

    Experiências 3D imersivas brilhantes

    A solução opcional Infitec® color-comb 3D da Sapphire para atrações em ambientes fechados, outras atrações baseadas em mídia e painéis de visualização oferece melhor eficiência de luz e uma gama de cores mais ampla do que os projetores tradicionais a laser com fósforo e lâmpadas, proporcionando uma experiência 3D mais brilhante, rica e realista.

    Especificação
    • Brightness: 40,950 ISO lumens* | 36,400 ANSI lumens

      Contrast Ratio: 2000:1 On/Off | 4500:1 On/Off with high contrast lens

      Display Type: Dust-sealed 3DLP (1.38")

      Resolution: 4K (4096 x 2160)

      Illumination type: Solid-state RGB pure laser with dual laser phosphor system

      Illumination performance (hrs.): RGB laser: 25,000 hours to 50% brightness | Laser phosphor: 20,000 hours to 50% brightness

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasapphire-4k40-rgbh-laser-projector
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de produtosSapphire 4K40-RGBH
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCVideo projectors
    • Código UNSPSC45111616
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniclassVideo Projectors