Publicar produtos
XP Series LED Video Wall
Christie

XP Series LED Video Wall

Traduzido por Google,

LED da série Christie XP

Projetada para a intensidade visual exigida por atrações imersivas e passeios em ambientes fechados, a série de LEDs Christie® XP proporciona as experiências que os visitantes desejam.

Funciona em qualquer nível de brilho.

A série de LEDs Christie® XP foi projetada para oferecer precisão e desempenho excepcionais, sem concessões. Com cores precisas e fidelidade de tons de cinza excepcional, proporciona visuais incomparáveis ​​tanto em ambientes com pouca luz quanto em ambientes de alto brilho, garantindo que seu conteúdo seja exibido exatamente como desejado, seja em um veículo adaptado para ambientes escuros, uma sala de controle de missão crítica ou um espaço corporativo sofisticado.

Com um design de gabinete ultrafino disponível nas orientações vertical e horizontal, uma gama de espaçamentos de pixels de 0,9 mm a 3,75 mm e suporte para curvas internas e externas, a série XP de LEDs, em conformidade com a norma TAA, oferece flexibilidade de design para se adequar ao seu espaço.

Com tecnologia da Christie VividLife

Projetada com hardware avançado, processamento inteligente, calibração perfeita em cada pixel e uma interface web incrivelmente intuitiva, a plataforma de processamento de vídeo LED Christie VividLife ™ permite que a Série XP ofereça renderização em baixa luminosidade, cores precisas e uniformidade de brilho em toda a tela.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxp-series-led-video-wall
  • Familia de productoLED Video Walls
  • Grupo de produtosXP Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 17
  • Título OmniclassVideo Walls