Publicar produtos
RSP - Remote Sensor Panel
Chromalox

RSP - Remote Sensor Panel

Traduzido por Google,
O Chromalox RSP - Remote Sensor Panel reduz muito os custos de instalação, pois facilita o monitoramento de 1 a 252 entradas de sensor de temperatura de traço térmico em um único gabinete. O RSP é um pacote completamente integrado e funciona perfeitamente com os painéis de controle de traço de calor Chromalox IntelliTrace ITLS/ITAS em áreas comuns ou perigosas. O RSP se comunica com o painel base por meio de um único fio de retorno de par trançado ou por meio de um sinal transmitido sem fio. Vários módulos RSP podem ser vinculados para maior conveniência. O RSP vem por padrão com NEMA 4 Painted Steel, NEMA 4X Fiberglass ou NEMA 4X 304 SS montado na parede para áreas comuns ou perigosas (Classe I, Divisão 2), componentes montados em trilho DIN, conexão de comunicação com fio para o Traço de Calor ITAS/ITLS Painel de controle, lâmpada Power-On. Além disso, aquecedores de gabinete para áreas comuns ou Classe I, Divisão 2, bem como comunicação sem fio entre o RSP e os painéis de controle ITAS ou ITLS básicos são opções disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicachromalox-rsp-remote-sensor-panel
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de produtosRemote Sensor Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Código ETIMEG000026
  • Nome ETIMSensors
  • Código CSI MasterFormat 201440 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
  • Número OmniClass23-27 13 11
  • Título OmniclassInternal Climate Monitoring and Control Panel

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia