Publicar produtos
Cisco Catalyst 9136 Series Access Point

Cisco Catalyst 9136 Series Access Point

4.8 de 5 estrelas4.8(12 avaliações)
Traduzido por Google,

Os pontos de acesso Cisco Catalyst série 9136 são a próxima geração de pontos de acesso corporativos que suportam a nova banda de 6 GHz para Wi-Fi. Eles são resilientes, seguros e inteligentes.

A série Catalyst 9136 compatível com Wi-Fi 6E aproveita a expansão da banda de 6 GHz para produzir uma rede mais confiável e segura, com maior rendimento, mais capacidade e menos interferência de dispositivos. Os pontos de acesso vêm com dois rádios 4x4 e um rádio 8x8 e oferecem diversos recursos.

A tecnologia Wi-Fi 6E estende o Wi-Fi 6 ao espectro de 6 GHz, trazendo velocidades mais rápidas e menor latência, ao mesmo tempo que fornece mais segurança à rede. À medida que os aplicativos se tornam cada vez mais vitais para a realização do trabalho, os clientes precisam de acesso irrestrito a eles. O Wi-Fi 6E fornece esse acesso direto.

Recursos do Wi-Fi 6E:

● A velocidade da rede aumenta devido ao novo espectro de 6 GHz e à largura de banda adicional.

● Um novo padrão de confiabilidade e previsibilidade de conexão que está diminuindo a distância entre conexões sem fio e com fio. Os dispositivos Wi-Fi 6E não precisarão compartilhar o mesmo espectro com quaisquer dispositivos que não sejam compatíveis com Wi-Fi 6E e terão 1,2 GHz adicionais de espectro sem interferência para si.

● Maior segurança de rede do que nunca, devido à segurança WPA3 obrigatória.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacisco-catalyst-9136-series-access-point
  • Familia de productoNetworking
  • Grupo de produtosAccess Networking
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000816
  • Nome ETIMWLAN access point
  • Nome UNSPSCNetwork security equipment
  • Código UNSPSC432225
  • Código CSI MasterFormat 201427 21 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
  • Número OmniClass23-37 13 00
  • Título OmniclassInformation Technology Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security