Publicar produtos
Cisco Ceiling Microphone Pro
Cisco Ceiling Microphone Pro
Cisco Ceiling Microphone Pro
Cisco Ceiling Microphone Pro

    Cisco Ceiling Microphone Pro

    Traduzido por Google,

    Visão geral do produto

    O Cisco Ceiling Microphone Pro é um microfone de teto adaptável com IA que proporciona som natural e de alta fidelidade para participantes remotos e oferece suporte a uma experiência audiovisual integrada e sem distrações quando conectado a dispositivos de vídeo da Cisco.

    Experiência de áudio equitativa e de alta qualidade

    Trata-se de um periférico de áudio que proporciona captura direcional de voz por meio de formação de feixes com oito feixes adaptativos que focam automaticamente nos alto-falantes ativos, bloqueando outras áreas do espaço de reunião para suprimir com eficiência o ruído de fundo e a reverberação. Com uma cobertura de captação de voz de até 3,5 metros (11,5 pés), o microfone de teto oferece uma solução de áudio eficaz e de alta qualidade para uma variedade de salas de reunião e espaços amplos e multifuncionais. Ele é único por aproveitar dados visuais ricos provenientes de câmeras Cisco para otimizar continuamente a precisão da captação de som e focar apenas onde o som está vindo.

    O Ceiling Microphone Pro suporta rastreamento preciso de câmera e cenários multicâmera para oferecer uma experiência visual suave e envolvente em qualquer ponto distante. Embora o microfone possua inteligência de áudio incorporada, ele também conta com remoção avançada de ruído, mixagem e processamento inteligente de IA do dispositivo de vídeo Cisco conectado para fornecer som nítido aos participantes de videoconferências remotas. Além disso, sua profunda integração com os dispositivos de vídeo e soluções de câmera da Cisco permite que eles atuem como um ecossistema de sala inteligente que ajuda você a proporcionar a melhor experiência de áudio e vídeo em suas videoconferências, onde a distância não é mais uma barreira.

    Mais rápido de configurar e mais simples de gerenciar

    O Ceiling Microphone Pro está mais rápido de configurar do que nunca, oferecendo posicionamento automático sem toque para ajuste ultrarrápido e menor esforço de implantação para suas equipes de audiovisual e TI. Ele oferece a conveniência de um único cabo, conectando-se ao sistema de vídeo em um piscar de olhos via IP, elimina a necessidade de unidades externas de Processamento de Sinal Digital (DSP) e funciona com diversas opções de montagem no teto.

    Oferecendo gerenciamento remoto e unificado de dispositivos em nuvem e diagnóstico de seus dispositivos de vídeo Cisco, microfones IP e outros periféricos no Control Hub, seus administradores de TI podem se beneficiar da simplicidade de ter uma única ferramenta de gerenciamento em vez de vários painéis de gerenciamento de terceiros e soluções de software de design para implantação na sala.

    Combinado com criptografia segura e atualizações contínuas de recursos, ele ajuda a reduzir o custo e a complexidade de AV inerentes às implantações de áudio convencionais, ao mesmo tempo que protege seu investimento em sala de reunião.

    Flexível e conveniente para designs de espaços de trabalho modernos e adaptáveis

    Disponível em Branco Ártico ou Preto Carbono, este é um dispositivo de áudio discreto, porém potente, projetado para oferecer flexibilidade e praticidade incomparáveis, ideal para salas de reunião modernas e layouts de espaço de trabalho adaptáveis. Com design adaptável, oferece mais flexibilidade para alterar o layout da sala e oferecer suporte a espaços flexíveis.

    O Ceiling Microphone Pro foi projetado para apoiar a economia circular, oferecendo opções flexíveis de montagem para uma variedade de tipos comuns de teto, ajudando você a alcançar uma aparência limpa — desde salas de reunião comuns até espaços grandes e divisíveis. A solução discreta e discreta oferece excelente cobertura sem adulteração para salas de reunião comuns e pode ser combinada automaticamente com outros Ceiling Microphone Pros para escalar e proporcionar uma experiência acústica excepcional em cenários de salas grandes e multifuncionais.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCisco-Ceiling-Mic-Pro
    • Familia de productoVideo Conferencing
    • Grupo de produtosTelePresence
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_75_10_21_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications systems
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 16.29
    • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • Número OmniClass23-37 00 00
    • Título OmniclassInformation and Communication Specific Products and Equipment