Publicar produtos
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display

    LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A nova tela grande Ultra HD, Série UH5C, suporta a exibição de conteúdo Ultra HD, bem como um layout de conteúdo dividido para mostrar até 4 imagens divididas em uma tela. Seu benefício permite que você crie vários formatos de conteúdo para entregar mensagens comerciais de forma eficaz. Além disso, é aprimorado no gerenciamento de conteúdo. Com modelos de conteúdo básico incorporados, você pode criar e editar conteúdo de forma simples e rápida em seu dispositivo móvel ou display de sinalização.

    • Brilho (Tip.): 500 cd/m²
    • Moldura: Moldura uniforme de 14,9 mm
    • Profundidade: 57,9 mm / sem logotipo, alça
    • Interface: DP / HDMI / DVI / RS232C / RJ45 / Sensor de Pixel / Cartão SD / USB


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacisco-lg-75-display-single
    • Familia de productoVideo Conferencing
    • Grupo de produtosTelePresence
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCVideoconferencing systems
    • Código UNSPSC45111902
    • Uniclass 2015 CódigoSs_75_10_21_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications systems
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 16.29
    • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • Número OmniClass23-37 00 00
    • Título OmniclassInformation and Communication Specific Products and Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia