Publicar produtos
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure

    Envisor Unit Attached HVAC Enclosure

    Traduzido por Google,

    Painéis de proteção e revestimento para sistemas HVAC arquitetônicos

    Transforme equipamentos mecânicos antiestéticos em telhados e no nível do solo com o Acrylicap® ABS — um sistema de revestimento arquitetônico de alta durabilidade projetado pela CityScapes. Concebido para ocultar unidades externas de ar condicionado, dutos e instalações mecânicas, o Acrylicap® ABS combina integridade estrutural leve com resistência às intempéries a longo prazo.

    Fabricados com um núcleo de ABS na mesma cor e com laminação acrílica em ambos os lados, estes painéis de revestimento anticorrosivos oferecem máxima proteção UV e excelente retenção de cor, sem desbotar ou se degradar com o tempo.

    Principais características de desempenho

    • Sem necessidade de perfuração no telhado: as telas de proteção do sistema HVAC, fixadas diretamente à unidade, conectam-se ao equipamento ou à estrutura, eliminando a necessidade de perfurar as membranas do telhado, preservando as garantias de fábrica e prevenindo possíveis vazamentos.
    • Proteção contra raios UV e intempéries: A chapa de ABS com dupla camada de 0,187" e revestimento acrílico oferece uma barreira resistente para telas de cobertura contra degradação por raios UV, rachaduras e exposição a condições climáticas severas.
    • Cobertura arquitetônica modular: Larguras padrão dos painéis de tela de 45" com alturas de 35", 52" e 70". A construção modular interligada permite o empilhamento vertical para obter alturas de tela personalizadas para os equipamentos.
    • Reforço estrutural: Trilhos de suporte de alumínio reforçado são rebitados mecanicamente aos painéis de proteção de 52" e 70" para maior resistência a cargas de vento e rigidez estrutural.
    • Eficiência e leveza: Pesando aproximadamente 1,1 lb/pé quadrado, os painéis de tela minimizam a carga morta em telhados e estruturas no solo, facilitando o manuseio e a instalação no local.
    • Integração BIM perfeita: componentes de proteção modulares especificáveis, projetados para rápida inserção em Revit, ArchiCAD e modelos arquitetônicos 3D.
    • Certificação BABAA: Totalmente em conformidade com os requisitos da Lei "Construa a América, Compre América" ​​(Build America, Buy America Act) para especificações de projetos federais e públicos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaenvisor-unit-attached-hvac-enclosure
    • Familia de productoHVAC Enclosure
    • Grupo de produtosEnclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Código CSI MasterFormat 201405 58 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Formed Metal Enclosures
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products