Publicar produtos
Planx Nature Screen Planters
Planx Nature Screen Planters
Planx Nature Screen Planters
Planx Nature Screen Planters

    Planx Nature Screen Planters

    Traduzido por Google,

    Jardineiras comerciais arquitetônicas NatureScreen®

    Transforme praças de concreto, entradas e terraços elevados com os vasos arquitetônicos NatureScreen® da CityScapes. Projetados especificamente para ambientes comerciais, residenciais multifamiliares e de hotelaria com alto fluxo de pessoas, esses vasos robustos definem espaços externos, gerenciam o fluxo de pedestres e introduzem vegetação natural em áreas pavimentadas.

    Projetados com sistemas integrados de bandejas de solo e formatos personalizáveis, os vasos NatureScreen® oferecem o máximo volume de plantio, otimizando a profundidade do solo e a drenagem. Disponíveis em PVC celular de alta durabilidade, alumínio arquitetônico ou madeira natural, eles apresentam uma estética elegante e de baixa manutenção, construídos para resistir à exposição às intempéries, aos produtos químicos de irrigação e ao desgaste urbano.

    Principais características de desempenho e arquitetura

    • Integração biofílica e de parede verde: Projetado para se integrar perfeitamente aos sistemas de treliças NatureScreen® e telas arquitetônicas, criando paredes verdes contínuas, barreiras vivas de privacidade e exibições verticais de plantas.
    • Paleta de materiais versátil: Disponível em placas 100% de PVC celular , alumínio arquitetônico extrudado ou madeira natural para combinar com qualquer revestimento externo ou estética de paisagismo.
    • Sistema Integrado de Bandejas de Solo: Bandejas de solo internas pré-fabricadas reduzem o peso total do substrato — ideal para jardins em telhados e terraços elevados — mantendo a profundidade ideal das raízes e a drenagem adequada.
    • Durabilidade de nível comercial: Construção não corrosiva e resistente às intempéries, que resiste a manchas, absorção de umidade, apodrecimento e impactos em espaços públicos movimentados e instalações municipais.
    • Dimensionamento modular personalizável: Comprimentos, larguras e alturas totalmente personalizáveis ​​permitem que os especificadores adaptem as dimensões dos vasos às plantas exatas do local, limites perimetrais e layouts de refeições ao ar livre.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplanx-nature-screen-planter
    • Familia de productoPlanters
    • Grupo de produtosPlants
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_45_63_63_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHerb planters
    • Código CSI MasterFormat 201432 94 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Planters
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniclassPlanters