Publicar produtos
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound

    Dulok Sport Rebound

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sistema de Painel de Rebote para Esportes

    CLD Dulok Sports Rebound redefine as cercas perimetrais esportivas, oferecendo capacidade de rebote integrada sem a necessidade de painéis separados ou comprometimento da segurança. Disponível nas opções total ou parcial, o Dulok Sports Rebound integra-se perfeitamente com o sistema de fio duplo Dulok, apresentando uma solução esteticamente agradável e de baixa manutenção para perímetros esportivos. Este sistema encontra aplicações ideais em Áreas de Jogos Multiuso (MUGA), Quadras de Tênis, Complexos Desportivos Profissionais e Escolas.

    Características:

    • Utiliza materiais reciclados, promovendo a sustentabilidade
    • Gama completa de cores RAL disponíveis para integração perfeita da marca
    • Aberturas menores aumentam a resistência e a resiliência
    • Integra-se facilmente com várias opções de metas
    • Oferece uma ampla gama de opções de altura para acomodar diversas necessidades
    Especificação
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Sports Rebound Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals

      Mesh size: 66.5 x 50mm

      Available heights

      Select as required: 1230mm, 2030mm as full rebound panels. 3030mm to 6060mm as combination of rebound and Dulok standard panels heights.

      Nominal height: 1.2 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm on one side

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: n/a

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex. Rubber grommets available for noise reduction.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep (depending on fence height)

      Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadulok-sport-rebound
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-15
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações