CLEVELAND, chaleira elétrica a vapor (panela), tipo mesa, independente, basculante. 2/3 vapor encamisado, tipo 304 chaleira de aço inoxidável e suportes. Revestimento classificado em 50 psi (3,5 Bar) com válvula de segurança, revestimento de vapor permanentemente preenchido, temperatura de estado sólido à prova de respingos (± 1° C) e sistema de controle de segurança no módulo plug-in, incluindo indicadores LED. Bloqueio Marinho. Tampa de elevação opcional, torneira de água quente e fria e suporte de equipamento ST 28
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |