Publicar produtos
Series 200BE - FRP Flush Doors

Series 200BE - FRP Flush Doors

4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
Traduzido por Google,

A porta da série de alumínio nivelado 200BE da Cline foi construída com base na resistência e na habilidade de nossa linha de alumínio nivelado. Mantivemos a mesma estrutura estrutural usada em nossa série 100BE Flush Door e substituímos as peles de FRP. O FRP é outra ótima opção para ambientes difíceis e foi especialmente projetado para se tornar a porta da escola de amanhã com disponibilidade hoje. A porta FRP possui peles FRP coloridas que resistem ao abuso do desgaste diário, juntamente com uma pele FRP inibida por UV que não desbota com o tempo. As escolas exigem a melhor porta para resistir ao abuso físico diário e a porta FRP da série 200BE supera esse teste.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacline-200be
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosMetal Passage Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir