Publicar produtos
Adjustable Ventilated Wire - Closet & General Storage Systems, - SHELFTRACK Systems
Adjustable Ventilated Wire - Closet & General Storage Systems, - SHELFTRACK Systems

    Adjustable Ventilated Wire - Closet & General Storage Systems, - SHELFTRACK Systems

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sistemas de armazenamento de prateleiras de arame ventilado ajustáveis. (SHELFTRACK®)

    • Divisão 10 - 10 57 00 Especialidades de Guarda-roupa e Armário

    Categoria – Sistemas de armazenamento walk-in residenciais e comerciais

    SISTEMAS DE FIO AJUSTÁVEL (SHELFTRACK®)

    O sistema de fio ajustável ShelfTrack® é uma alternativa ao suporte fixo e pode ser facilmente reconfigurado para atender às suas necessidades específicas.

    • Sistemas de montagem ajustável ShelfTrack®
    • Ajustável na vertical e na horizontal
    • Ideal para todas as áreas de armazenamento
    • Uma alternativa à aplicação de montagem fixa padrão
    • Excelente solução para habitação sénior, quartos infantis, despensas, escritórios e para aplicações de garagem
    • Atende aos requisitos da ADA
    • Acabamentos: Branco, cromo acetinado e níquel.

    Perfeito para casas - condomínios, hotéis, escolas e edifícios militares.

    Projetos de armários personalizados disponíveis

    Entre em contato com Michelle michelle.lee@ames.com



    Especificação
    • (SHELFTRACK®) Adjustable ventilated wire shelving systems are economical, functional, and extremely durable. The ventilated nature of the wire components promotes airflow which can be a crucial consideration in some applications or environments.

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      SHELVING OPTIONS

      LINEN SHELF

      • Optional continuous sliding hang rod attachment available for 12” or 16” shelving
      • Available Depths: 6″, 9″, 12″, 16″, and 20”

      SHELF & ROD

      • Standard closet shelf offering with integrated hang rod
      • Hanger glide interruption every 12”
      • Available Depths: 10″, 12″, and 16″ with/without 10″ hang

      CLOSE MESH

      • 5/8″ wire spacing in place of 1″ standard
      • Prevents small items from tipping over in a pantry or linen closet
      • Available Depths: 9″, 12″, 16″, and 20”

      HEAVY DUTY

      • Supports 100 lbs. per linear ft. using heavy duty adjustable system
      • Ideal for storing heavy and/or large items
      • Available Depths: 12” and 16”

      ShelfTrack® adjustable mounting systems

      1. Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.
      2. Adjustable vertically and horizontally
      3. Ideal for all storage areas
      4. An alternative to standard fixed-mount application
      5. Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
      6. Meets ADA requirements

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaadjustable-shelftrack_Adjustable-Wire-Shelving
    • Familia de productoWire Systems
    • Grupo de produtosAdjustable Wire ShelfTrack®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliéster recoberto de PVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniclassWardrobe and Closet Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings