Defina a sua localização e língua para dar prioridade à informação localizada. Continue
Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 96in Wardrobe

Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 96in Wardrobe

Traduzido por Google,

Sistemas de armazenamento de prateleiras de arame ventilado ajustáveis. (SHELFTRACK®) Guarda-roupa de 96 polegadas

  • Divisão 10 - 10 57 00 Especialidades de Guarda-roupa e Armário

Categoria – Sistemas de armazenamento walk-in residenciais e comerciais

SISTEMAS DE FIO AJUSTÁVEL (SHELFTRACK®) Guarda-roupa de 96 polegadas

  • Sistemas de montagem ajustável ShelfTrack®
  • Ajustável na vertical e na horizontal
  • Ideal para todas as áreas de armazenamento
  • Uma alternativa à aplicação de montagem fixa padrão
  • Excelente solução para habitação sénior, quartos infantis, despensas, escritórios e para aplicações de garagem
  • Atende aos requisitos da ADA
  • Acabamentos: Branco, cromo acetinado e níquel.

Perfeito para casas - condomínios, hotéis, escolas e edifícios militares.

Projetos de armários personalizados disponíveis

Entre em contato com Michelle michelle.lee@ames.com


Especificação
  • ClosetMaid Adjustable        (SHELFTRACK®) Wire Shelving Wardrobe. 

    Length 96" Wire Shelving System Sample Wardrobe Unit - 12" or 16" D

    Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

    ShelfTrack® adjustable mounting systems

    1. Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.
    2. Adjustable vertically and horizontally
    3. Ideal for all storage areas
    4. An alternative to standard fixed-mount application
    5. Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
    6. Meets ADA requirements

    MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaadjustable-shelftrack_Wire-Shelving-Wardrobe-96-inch
  • Conjuntos de ColeçãoWire Systems
  • ColeçãoAdjustable Wire ShelfTrack®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliéster recoberto de PVC
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
  • Título OmniclassWardrobe and Closet Specialties
  • Número OmniClass23-21 15 00
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States