Defina a sua localização e língua para dar prioridade à informação localizada. Continue
ShelfTrack EVO Adjustable Wood  72 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample

ShelfTrack EVO Adjustable Wood 72 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample

Traduzido por Google,

Layout de amostra de prateleiras de melamina de madeira maciça ajustável de 72 polegadas do ShelfTrack® EVO ClosetMaid.

  • Divisão 10 - 10 57 00 Especialidades de Guarda-roupa e Armário
  • O sistema de prateleiras ajustável oferece configurações de design flexíveis
  • Está disponível uma variedade de tamanhos de prateleiras pré-cortadas, bem como kits de gaveta simples e dupla
  • Combina componentes de arame e madeira que podem ser facilmente expandidos ou personalizados
  • Materiais e acabamentos premium incluem prateleiras pré-acabadas e prateleiras pré-acabadas em três lados
  • Componentes de hardware reprojetados e menos padrões necessários para oferecer suporte a complementos
  • Nova pista suspensa com mais slots horizontais é instalada mais rápido e fácil do que o ShelfTrack clássico
  • Atende aos requisitos da ADA para sistemas ajustáveis

O ShelfTrack EVO oferece aos profissionais do setor uma solução rápida e fácil de instalar que oferece o estilo e a flexibilidade que os proprietários de hoje desejam a um preço de nível médio.

Perfeito para casas - condomínios, hotéis, escolas e edifícios militares.

Projetos de armários personalizados disponíveis

Entre em contato com Michelle michelle.lee@ames.com


Especificação
  • Adjustable Wood Shelving System  

    • Moisture-resistant, 5/8 in., durable melamine shelving for a premium, modern look
    • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
    • Pre-cut nominal widths (24 in., 30 in., 36 in., 48 in., 60 in., 72 in. and 96 in.)
    • Pre-edge banded on front and two sides
    • White finish

    SHELF-FINISHING SOLUTIONS

    Edge Band Strips with strong adhesive cover an exposed shelf edge after cutting

    • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
    • White finish

    Shelf End Caps cover an exposed shelf edge with a secure press fit

    • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
    • White and Chrome finishes.

    MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaadjustable-shelftrackEVO_Adjustable-Wood-Shelving-and-Drawers-copy-copy-copy-copy-copy-copy
  • Conjuntos de ColeçãoAdjustable Wood Shelving Systems
  • ColeçãoShelfTrack Evo Wood Adjustable System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
  • Título OmniclassWardrobe and Closet Specialties
  • Número OmniClass23-21 15 00
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States